ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)固定

型番:

TP7360R-01-PCI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP7360R-01-PCIの仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定
金具材質
[スチール] スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
170.1~200
取付け高さ H(mm)
198
許容荷重【範囲選択】(daN)
750.01~
車輪径【範囲選択】(mm)
125.1~160
車輪径 D(φ)
152
車輪材質
[ウレタン] 耐熱ウレタン
ストッパ
なし
車輪特性
耐熱性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
85~99.9
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
90
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
80~99.9
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
90
取付穴種類
丸穴
許容荷重(daN)
882
荷重区分
重荷重
特性
静音
車輪幅(mm)
64
取​付​座​A​×​B(mm)
120×120
金具表面処理
三価亜鉛鍍金
トラスココード
161-0457
許容荷重(kgf)
900
取付穴径P(mm)
12
質量(g)
5370.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TP7360R-01-PCI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,541
( 18,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量用に最適です
・鍛造鋼板を使用しており、高耐久性構造です
・無補修静音旋回採用(ベアリング搭載)
・PSL-4(FOUR POSITION SWIVEL LOCK)
・90度、180度4方位固定式可能
・偏差が狭く始動性が高いです
【用途】
・耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価亜鉛鍍金
・車輪:鋳物芯金、耐熱ウレタン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)固定の型番TP7360R-01-PCIのページです。 型番TP7360R-01-PCIに関する仕様情報を記載しております。
鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)固定のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)固定
鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)自在
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定
プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)固定ストッパー付
プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)自在
超重荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在式
メーカーSAMSONGSAMSONGトラスコ中山ユーエイキャスターユーエイキャスターテンテキャスター
通常価格16,54127,76312,24313,04913,25762,495
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式固定プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)170.1~200170.1~200250.1~200.1~250200.1~250250.1~
取付け高さ H(mm)198198257250250305
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~750.01~320.01~485.00320.01~485.00320.01~485.00750.01~

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト