17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型放射温度計

通常単価(税別)
13,700
税込単価
15,070
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS C 0920 IP54に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です・測定...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -60~550
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 距離対測定範囲比(D対S)
    12対1
  • トラスココード
    149-6949
  • 防水性
    IP54
  • 放射率
    0.10~1.00(0.01ステップ)
  • JANコード
    4974425826902
  • 質量(g)
    196
  • 材質1
    ABS樹脂、シリコン樹脂
  • 奥行(mm)
    80
  • 高さ(mm)
    143
  • 幅(mm)
    42
  • 電源
    単4アルカリ乾電池×2本(付属)

型番:

SK-8950
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-8950の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-60~550
温度最小表示(℃)
0.1
防滴・防水機能
防水
距離対測定範囲比(D対S)
12対1
トラスココード
149-6949
防水性
IP54
放射率
0.10~1.00(0.01ステップ)
JANコード
4974425826902
質量(g)
196
材質1
ABS樹脂、シリコン樹脂
奥行(mm)
80
高さ(mm)
143
幅(mm)
42
電源
単4アルカリ乾電池×2本(付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-8950
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,700
( 15,070 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS C 0920 IP54に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です
・測定領域をサークルマーカで表示するため、測定箇所の目安が一目でわかります
・0.01ステップで放射率が設定できます
・豊富な機能・・MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます
・設定した上限値、下限値を超えたときにブザーでお知らせします
・手動測定では測定トリガーを引いて測定します
・測定トリガーを離すと、約1分間表示を固定(HOLD)し、自動で電源OFF
・オート設定では測定トリガーを離した状態で連続測定が可能です
・バックライト、オートパワーオフ機能付です
【用途】
・食料の調理温度管理に
・成型加工の温度管理に
・電気設備の保守点検に
【材質】
・ABS樹脂、シリコン樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型放射温度計の型番SK-8950のページです。 型番SK-8950に関する仕様情報を記載しております。
防水型放射温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型放射温度計
結露チェッカー(放射温度計付)
放射温度計(マーカー付)SK-8920
防水型放射温度計
デジタル温度計 防水型
放射温度計 FT3701
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所オプテックス・エフエーシンワ測定日置電機
通常価格13,70050,40016,66720,6465,498 -33,061
通常出荷日4日目1日目2日目1日目在庫品1日目6日目
商品タイプ放射温度計結露チェッカー放射温度計放射温度計温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-60~5500~50-40~2500~500-50~90-60.0~760.0
温度最小表示(℃)0.10.10.1/110.10.1
防滴・防水機能防水なしなしなし防水なし
距離対測定範囲比(D対S)12対16対110対1---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト