17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧延鉛板

通常単価(税別)
52,90066,400特別価格
税込単価
58,19073,040特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます・遮音性・機械的振動の制振制に優れていま...

詳細を確認

ご注意

  • 個人宅様への直送はお断りします。
  • 鉛は軟らかい金属なので、多少のそり等が発生いたしますが不良ではございません。
  • 鉛は人体に影響を及ぼすことがあるので、食品用用途や、常に人が触れるような用途でのご使用はしないでください。
  • 作業後は、必ず手をよく洗ってください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1.5
4977720602417
17000.0
111-2447
1個
2
4977720602424
23000.0
111-2450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,90050,038
( 55,042 )
2日目
66,40062,807
( 69,088 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます
・遮音性・機械的振動の制振制に優れています
・はさみでカットできます
【用途】
・放射線遮蔽・防護材
・遮音材
・機械的振動に対する制振材
【材質】
・鉛

ご注意

  • 個人宅様への直送はお断りします。
  • 鉛は軟らかい金属なので、多少のそり等が発生いたしますが不良ではございません。
  • 鉛は人体に影響を及ぼすことがあるので、食品用用途や、常に人が触れるような用途でのご使用はしないでください。
  • 作業後は、必ず手をよく洗ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧延鉛板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧延鉛板
圧延鉛板 粘着付
樹脂板材 アクリル板 透明
アクリル板(UVカット)
アクリル板(透明) 500mm×1m
ポリプロピレン板 ナチュラル 300×600×15mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格52,900-57,583 -13,10010,00013,27012,260
通常出荷日2日目〜2日目〜9日目1日目12日目9日目
商品タイプシートシート素材素材素材素材
材質【金属】鉛【金属】鉛【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】PP(ポリプロピレン)
幅(mm)1000460300500500300
長さ(mm)1000200010005001000600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト