ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

充電式エアコンプレッサー(10.8V)

通常単価(税別)
12,484
税込単価
13,732
通常出荷日:1日目

【特長】・アタッチメントを変えるだけで、簡単に空気入れが可能です。・現在の空気圧が表示され、希望の圧力...

詳細を確認

型番:

JAC10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JAC10の仕様・寸法情報

種類
汎用コンプレッサー
潤滑方式
無給油式
最高圧力(MPa)
0.83
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
~10未満
駆動源(種類)
その他
ドライヤ
非搭載
圧縮方式
DCモータ式
モーター出力(W)
6.48
奥行(mm)
65
高さ(mm)
234
電源(V)
10.8
吐出空気量(L/min)
8.0
幅(mm)
155
JANコード
4967576496223
質量(g)
870.0
トラスココード
257-2694

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
JAC10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,484
( 13,732 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アタッチメントを変えるだけで、簡単に空気入れが可能です。
・現在の空気圧が表示され、希望の圧力に設定可能です。
【用途】
・空気入れに。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式エアコンプレッサー(10.8V)の型番JAC10のページです。 型番JAC10に関する仕様情報を記載しております。
充電式エアコンプレッサー(10.8V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式エアコンプレッサー(10.8V)
エアコンプレッサー"ぴんこん"
釘打機用エアコンプレッサー 12L
ミニオイルレスエアコンプレッサ
PROSTYLE エアーコンプレッサーアルミタンク(オイルフリータイプ)
DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ
メーカーアイリスオーヤマ日動工業HiKOKI(旧日立工機)パオックフローバル日東工器
通常価格12,48435,345194,77526,25053,914 -21,695 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目〜19日目
種類汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー圧縮機本体
潤滑方式無給油式無給油式無給油式無給油式無給油式オイルレス構造
最高圧力(MPa)0.830.784.40.70.80.22
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)~10未満10~100未満10~100未満10~100未満100~200未満~10未満
駆動源(種類)その他単相単相AC単相DC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト