17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

大口径双眼鏡 COMETSCAN

通常単価(税別)
17,69428,346
税込単価
19,46331,181
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・天体観測や朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途にもお使いいただけます・プリ...

詳細を確認
  • 失明の恐れがあるため、絶対に太陽を見ないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

最短合焦距離(m)

実視界(°)

幅(mm)

質量(g)

材質1

アイレリーフ(mm)

最小発注数量
10
50
4541607100848
563-0202
177
68
6
7
210
1160.000
光学ガラス、アルミダイキャスト、ラバー
16.5
1個
15
70
4541607100831
345-8568
275
85
12
4.3
220
1490.000
光学ガラス、アルミダイキャスト
19
1個
18
80
4541607100855
563-0201
325
93
16
3.9
234
2080.000
光学ガラス、アルミダイキャスト、ラバー
16.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,488
( 21,437 )
1日目
17,694
( 19,463 )
2日目
28,346
( 31,181 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天体観測や朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途にもお使いいただけます
・プリズムにはBak4硝材を採用
・多層膜コーティングを全てのレンズ面に施したフルマルチコートと相まって、高い透過率と色再現性を実現しています
・ロングアイレリーフ設計により、眼鏡をかけて使用する際にも視野の隅々まで広く見渡すことが可能です
・完全防水設計ですので、アウトドアでの突然の雨や水辺での使用でも安心です
【用途】
・遠くにある対象物を大きく見るときに

ご注意

  • 失明の恐れがあるため、絶対に太陽を見ないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大口径双眼鏡 COMETSCANのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大口径双眼鏡 COMETSCAN
防水型ハイグレード大口径10倍ED双眼鏡 S3-1050ED
防水型ハイグレード大口径12倍ED双眼鏡 S3-1250ED
完全防水12倍防振双眼鏡
完全防水16倍防振双眼鏡
星空観測用3倍双眼鏡 STELLA SCAN 3×48
メーカーSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRON
通常価格17,694-47,25049,50096,632132,08414,000
通常出荷日1日目〜2日目2日目2日目4日目2日目
商品タイプ双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト