ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

防水型ハイグレード大口径10倍ED双眼鏡 S3-1050ED

通常単価(税別)
47,250
税込単価
51,975
通常出荷日:2日目

【特長】・大口径50mm&EDレンズを採用したクリアで明るい視界を実現したハイグレード10倍双...

詳細を確認
  • 失明の恐れがあるため、絶対に太陽を見ないでください。

型番:

S3-1050ED
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S3-1050EDの仕様・寸法情報

商品タイプ
双眼鏡
倍率(倍)
10
レンズ寸法(mm)
50
JANコード
0793139251824
トラスココード
269-2439
奥行(mm)
149
高さ(mm)
60
最短合焦距離(m)
3
実視界(°)
6
幅(mm)
146
質量(g)
890.000
アイレリーフ(mm)
18

型番リスト

表示件数
型番
S3-1050ED
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,250
( 51,975 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大口径50mm&EDレンズを採用したクリアで明るい視界を実現したハイグレード10倍双眼鏡です
・多層膜コーティングを全てのレンズの空気接触面に施すことで、高い透過率を実現しています
・ダハプリズムには位相差補正コートを施し、補助プリズムには誘電体多層膜を施すことで、高い解像力と明るい視野を楽しめます
・センターフォーカス方式と大型ピントリングを採用し、素早く確実なピント合わせが可能です
・ロングアイレリーフ設計により、眼鏡をかけて使用する際にも、視野の隅々まで広く見渡すことが可能です
・ツイストアップ式のゴム見口採用により、目に当てた時に心地よい使用感を提供します
・本体内部に乾燥窒素を充填することで、内部レンズの曇りを防ぎ、完全防水設計ですので、アウトドアの突然の雨や水辺での使用にも安心です
・本体は堅牢な高耐久アルミダイキャストを採用しております
・ラバー外装の採用により、しっかりとグリップすることが可能で、寒冷地でも扱いやすくなっています
【用途】
・遠くにある対象物を大きく見るときに

ご注意

  • 失明の恐れがあるため、絶対に太陽を見ないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型ハイグレード大口径10倍ED双眼鏡 S3-1050EDの型番S3-1050EDのページです。 型番S3-1050EDに関する仕様情報を記載しております。
防水型ハイグレード大口径10倍ED双眼鏡 S3-1050EDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型ハイグレード大口径10倍ED双眼鏡 S3-1050ED
防水型ハイグレード大口径12倍ED双眼鏡 S3-1250ED
大口径双眼鏡 COMETSCAN
完全防水12倍防振双眼鏡
完全防水16倍防振双眼鏡
星空観測用3倍双眼鏡 STELLA SCAN 3×48
メーカーSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRON
通常価格47,25049,50017,694 -96,632132,08414,000
通常出荷日2日目2日目1日目〜2日目4日目2日目
商品タイプ双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡
倍率(倍)1012-12163
レンズ寸法(mm)5050-424248
JANコード07931392518240793139251831-454160740104445416074010514541607100824
トラスココード269-2439269-2435-346-4796345-8567249-6802

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト