17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ハイグレードED双眼鏡(防水型)

通常単価(税別)
40,50041,625
税込単価
44,55045,788
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・多層膜コーティングを全ての空気接触面に施すことで、高い透過率を実現しています・ダハプリズムに...

詳細を確認
  • 失明の恐れがあるため、絶対に太陽を見ないでください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

JANコード

トラスココード

実視界(°)

質量(g)

アイレリーフ(mm)

最小発注数量
10
0793139251817
261-8321
6.2
730.000
16
1個
8
0793139251800
261-8320
7.5
740.000
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,625
( 45,788 )
1日目
40,500
( 44,550 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多層膜コーティングを全ての空気接触面に施すことで、高い透過率を実現しています
・ダハプリズムには位相差補正コートを施し、補助プリズムには誘電体多層膜を施すことで、高い解像力と明るい視野を楽しめます
・センターフォーカス方式と大型ピントリングを採用し、素早く確実なピント合わせが可能です
・ロングアイレリーフ設計により、眼鏡をかけて使用する際にも、視野の隅々まで広く見渡すことが可能です
・ツイストアップ式のゴム見口採用により、目に当てた時に心地よい使用感を提供します。眼鏡使用時にも快適です
【材質】
・レンズ:光学ガラス(フルマルチコーティング)
・ボディー:アルミダイキャスト、ABS樹脂、ラバー

ご注意

  • 失明の恐れがあるため、絶対に太陽を見ないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイグレードED双眼鏡(防水型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイグレードED双眼鏡(防水型)
防水型ハイグレード大口径10倍ED双眼鏡 S3-1050ED
防水型ハイグレード大口径12倍ED双眼鏡 S3-1250ED
完全防水12倍防振双眼鏡
完全防水16倍防振双眼鏡
SIGHTRON 双眼鏡"SAFARI"(ズームタイプ・30倍)
メーカーSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRON
通常価格40,500-47,25049,50096,632132,0846,876
通常出荷日1日目〜2日目2日目2日目4日目1日目
商品タイプ双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡
レンズ寸法(mm)425050424221 / φ21
奥行(mm)13414914918018096
高さ(mm)536060707050
最短合焦距離(m)233442.5(10倍時)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト