ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

星空観測用3倍双眼鏡 STELLA SCAN 3×48

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:2日目

【特長】・星空観測に最適な倍率3倍の双眼鏡です・集光力に優れた48mm径の対物レンズを採用・ワイドな視...

詳細を確認
  • 絶対に太陽を見ないでください。

型番:

B402
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B402の仕様・寸法情報

商品タイプ
双眼鏡
倍率(倍)
3
レンズ寸法(mm)
48
JANコード
4541607100824
トラスココード
249-6802
奥行(mm)
56
高さ(mm)
56
最短合焦距離(m)
2.5
実視界(°)
15
幅(mm)
128
質量(g)
300.000
材質1
レンズ:光学ガラス(フーリーマルチコーティング)
材質2
ボディ:アルミダイキャスト、PVC樹脂
アイレリーフ(mm)
10

型番リスト

表示件数
型番
B402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・星空観測に最適な倍率3倍の双眼鏡です
・集光力に優れた48mm径の対物レンズを採用
・ワイドな視界で星空を楽しめる双眼鏡タイプです
・対物レンズ柄にΦ48mm(P=0.75)のフィルタースレッドが付いていますので、市販の天体用フィルターを装着することが可能です
・レンズ面には多層膜コーティングが施されているので、明るく視野も広く肉眼では見えにくい星を見ることができます
・最短合焦距離約2.5mなので、倍率3倍のオペラグラスとして、室内の美術鑑賞などにもお使い頂けます
【用途】
・肉眼では見えない星を見ることができます
【材質】
・レンズ:光学ガラス(フーリーマルチコーティング)
・ボディ:アルミダイキャスト、PVC樹脂

ご注意

  • 絶対に太陽を見ないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

星空観測用3倍双眼鏡 STELLA SCAN 3×48の型番B402のページです。 型番B402に関する仕様情報を記載しております。
星空観測用3倍双眼鏡 STELLA SCAN 3×48のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
星空観測用3倍双眼鏡 STELLA SCAN 3×48
防水型ハイグレード大口径10倍ED双眼鏡 S3-1050ED
防水型ハイグレード大口径12倍ED双眼鏡 S3-1250ED
完全防水12倍防振双眼鏡
完全防水16倍防振双眼鏡
大口径双眼鏡 COMETSCAN
メーカーSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRON
通常価格14,00047,25049,50096,632132,08417,694 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目4日目1日目〜
商品タイプ双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡
倍率(倍)310121216-
レンズ寸法(mm)4850504242-
JANコード45416071008240793139251824079313925183145416074010444541607401051-
トラスココード249-6802269-2439269-2435346-4796345-8567-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト