ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

完全防水12倍防振双眼鏡

通常単価(税別)
96,632
税込単価
106,295
通常出荷日:2日目

【特長】・煩わしい手振れを軽減することのできる大口径42mmの防振12倍双眼鏡です・電源をオンにするだ...

詳細を確認
  • 失明の恐れがあるため、絶対に太陽を見ないでください。

型番:

S2BL1242ST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S2BL1242STの仕様・寸法情報

商品タイプ
双眼鏡
倍率(倍)
12
レンズ寸法(mm)
42
JANコード
4541607401044
トラスココード
346-4796
奥行(mm)
180
高さ(mm)
70
最短合焦距離(m)
4
実視界(°)
3.8
幅(mm)
120
質量(g)
600.000
材質1
光学ガラス、アルミダイキャスト、エラストマー樹脂
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S2BL1242ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,632
( 106,295 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・煩わしい手振れを軽減することのできる大口径42mmの防振12倍双眼鏡です
・電源をオンにするだけで手振れ防止機能が働き、手振れを気にすることなくご覧いただけます
・レンズには全面マルチコートを施すことで明るくクリアな視界を実現します
・手になじむエラストマー外装の採用により双眼鏡をしっかりとホールドでき、さらに、ツイストアップ式ゴム見口は目に当てた際に心地よい使用感を提供、長時間の観測にも疲れにくくなっています
・バードウォッチングなどの自然観察から、コンサート・ライブ鑑賞・スポーツ観戦まで幅広くお使いいただけます
【用途】
・遠くにある対象物を大きく見るときに
・人や動物、他対象物の監視に
・遠くにある対象物の確認に
【材質】
・光学ガラス、アルミダイキャスト、エラストマー樹脂

ご注意

  • 失明の恐れがあるため、絶対に太陽を見ないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

完全防水12倍防振双眼鏡の型番S2BL1242STのページです。 型番S2BL1242STに関する仕様情報を記載しております。
完全防水12倍防振双眼鏡のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
完全防水12倍防振双眼鏡
完全防水16倍防振双眼鏡
防水型ハイグレード大口径12倍ED双眼鏡 S3-1250ED
防水型ハイグレード大口径10倍ED双眼鏡 S3-1050ED
星空観測用3倍双眼鏡 STELLA SCAN 3×48
大口径双眼鏡 COMETSCAN
メーカーSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRON
通常価格96,632132,08449,50047,25014,00017,694 -
通常出荷日2日目4日目2日目2日目2日目1日目〜
商品タイプ双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡
倍率(倍)121612103-
レンズ寸法(mm)4242505048-
JANコード45416074010444541607401051079313925183107931392518244541607100824-
トラスココード346-4796345-8567269-2435269-2439249-6802-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト