17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ素系液体 NoVEC 高機能性液体 1kg

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フッ素系液体 NoVEC 高機能性液体 1kg

販売終了

型番

NOVEC7200-1KG

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・汎用性のある不燃性溶剤で、さまざまな種類の重要な工業用途に使用されます
・優れた電気絶縁性と幅広い液相温度範囲を持ち、材料適合性と熱安定性に優れた液体です
【用途】
・精密洗浄・脱脂洗浄、希釈溶剤、分散溶媒、配合溶剤、熱管理・熱伝達媒体(ブライン)、電子機器等の冷却媒体、リークテスト媒体、耐電圧試験媒体に
【材質】
・ハイドロフルオロエーテル(HFE)

ご注意

  • 本製品は工業用途に限定します。
  • 日本国内向けのみの販売となります。
  • 医療品、医療器具、薬剤用途では使用できません。
  • 工業用途以外の一般消費者様への販売はできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
液体
PRTR
非該当
JANコード
4519001474148
トラスココード
250-1318
透明
容量(kg)
1
質量(g)
1000.0
材質1
ハイドロフルオロエーテル(HFE)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト