ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンビパイプカッター TVP-63

通常単価(税別)
15,21512,699
税込単価
16,73713,969
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・片手操作で刃が開くワンタッチ開放です・ラチェット機構付でラクラク切断できます・R刃を採用し、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプカッター
  • 切断能力(mm)
    63
  • 全長 (mm)
    273
  • JANコード
    4975180296610
  • トラスココード
    161-7452
  • 適合替刃
    TVP-63K
  • アタッチメント
    なし
  • 質量(g)
    540.000
  • 材質1
    アルミダイガスト

ご注意

  • VP管などの樹脂管切断専用工具です。
  • 銅管、鋼管、ステンレス管等の金属管、ケーブル線類には使用しないでください。
  • 冬季間または気温が低い時は、パイプが割れやすいので、ゆっくり切断するかパイプの切断部を暖めてから切断してください。
  • パイプを切断する際は、切断物が飛び散ることがありますので、保護メガネを着用してください。
  • 刃に損傷が生じたり、切れ味が悪くなった場合は、破損の恐れがありますので別売りの替え刃(TVP-63K)と交換してください。

型番:

TVP-63
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TVP-63の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
切断能力(mm)
63
全長(mm)
273
JANコード
4975180296610
トラスココード
161-7452
適合替刃
TVP-63K
アタッチメント
なし
質量(g)
540.000
材質1
アルミダイガスト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TVP-63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,21512,699
( 13,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手操作で刃が開くワンタッチ開放です
・ラチェット機構付でラクラク切断できます
・R刃を採用し、軽い切れ味を実現しました
・開き止めフックで収納時刃の開放を防ぎます
・プロテクターで刃のギア部から手をガードします
【用途】
・呼び50外径Ф63mmまでの樹脂管(VP・HIVP・VE・PE・PBなど)各種配管用樹脂管の切断に
【材質】
・アルミダイガスト

ご注意

  • VP管などの樹脂管切断専用工具です。
  • 銅管、鋼管、ステンレス管等の金属管、ケーブル線類には使用しないでください。
  • 冬季間または気温が低い時は、パイプが割れやすいので、ゆっくり切断するかパイプの切断部を暖めてから切断してください。
  • パイプを切断する際は、切断物が飛び散ることがありますので、保護メガネを着用してください。
  • 刃に損傷が生じたり、切れ味が悪くなった場合は、破損の恐れがありますので別売りの替え刃(TVP-63K)と交換してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンビパイプカッター TVP-63の型番TVP-63のページです。 型番TVP-63に関する仕様情報を記載しております。
エンビパイプカッター TVP-63のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンビパイプカッター TVP-63
エンビカッタVC-63ED(特殊コーティング)
Φ12~63mm/255mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RC
メリー 塩ビパイプカッター PIP42
15.88~35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式)EA339B
プリカカッター MPL-55
メーカートップ工業MCCコーポレーションエスコ室本鉄工エスコマーベル
通常価格15,21513,48628,4818,74031,51819,201
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパイプカッター塩ビ管カッターパイプカッター塩ビ管カッターパイプカッターパイプカッター
切断能力(mm)6363Φ12~6342Φ15.88~3557
全長(mm)273299255220240280
JANコード4975180296610-----
トラスココード161-7452-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト