17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アドブルー用ポンプ(BIB用)

通常単価(税別)
7,1669,643
税込単価
7,88310,607
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・BOXを持ち上げずに給油可能です【用途】・バックインボックス用アドブルーポンプとして【材質】...

詳細を確認
  • 全揚程 (m)
    1.5
  • 材質1
    本体・ノズル:HDPE/PP/SUS
  • 材質2
    パッキン:NBR
  • 奥行(mm)
    56
  • 高さ(mm)
    668
  • 幅(mm)
    92
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

吐出量

(l/min)

JANコード

トラスココード

質量(g)

電源(V)

電源コード長さ(m)

最小発注数量
電動式
9
4523606013077
249-8985
700.0
100V
4
1個
乾電池式
5
4523606013060
250-0471
400.0
乾電池式
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,643
( 10,607 )
4日目
7,166
( 7,883 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BOXを持ち上げずに給油可能です
【用途】
・バックインボックス用アドブルーポンプとして
【材質】
・本体・ノズル:HDPE/PP/SUS
・パッキン:NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アドブルー用ポンプ(BIB用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アドブルー用ポンプ(BIB用)
アクアシステム ドラムポンプ用スタンド
アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ
アドブルー・尿素水・水用手回しドラムポンプ
アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用
アクアシステム ケミカルドラムポンプSUS製(エア式)溶剤・薬品用
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格7,166-39,91793,531 -38,174119,935173,402 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目1日目1日目5日目
全揚程(m)1.5-524-
材質1本体・ノズル:HDPE/PP/SUS支柱・受け皿:ステンレス接液部:PP・SUS316・PTFE・ETFE本体・ノズル:PPS本体・バルブ・ノズル:PP/PTFE/SUS316本体:ステンレス
材質2パッキン:NBR台座:スチール(SS400)(メッキ)パッキン:FKMパッキン:FKMホース:PVC-
奥行(mm)56520----
高さ(mm)6681010----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト