ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Belt A 1ディープソケットベルトセット 差込角6.35mm【9個入り】

通常単価(税別)
10,388
税込単価
11,427
通常出荷日:1日目

【特長】・ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です・ベルトなどに取り...

詳細を確認

型番:

004525
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (9個入り)

004525の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
5 ~ 13
差込角(mm)
6.35
全長(L寸法)(mm)
50
単品・セット区分
セット品
セット内容(点)
9
JANコード
4013288210371
トラスココード
195-2287
質量(g)
466.000
材質1
特殊工具鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
004525
最小発注数量
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,388
( 11,427 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です
・ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きです
・各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます
・ローレット加工が施してあり、手作業でも滑りにくいです
【用途】
・締付作業に
【材質】
・特殊工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Belt A 1ディープソケットベルトセット 差込角6.35mmの型番004525のページです。 型番004525に関する仕様情報を記載しております。
Belt A 1ディープソケットベルトセット 差込角6.35mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Belt A 1ディープソケットベルトセット 差込角6.35mm
Belt C 1ディープソケットベルトセット 差込角12.7mm:ソケットベルトセット
6.35mm差込 ナットグリップソケット 13mm
6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
(1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1
ハンドソケット1/4"(6.35mm) 6角ディープソケット レールセット RS2300M/11
メーカーWERAWERAKOKEN 山下工業研究所KTC(京都機械工具)エスコKOKEN 山下工業研究所
通常価格10,38812,0431,27931,39811,49310,448
通常出荷日1日目1日目9日目1日目3日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 13 / 15 / 16 / 17 / 1913810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
差込角(mm)6.3512.76.356.3sq6.356.35
全長(L寸法)(mm)50832127050200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト