ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Belt C 1ディープソケットベルトセット 差込角12.7mm:ソケットベルトセット【6個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,043
税込単価
13,247

【特長】・ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡...

詳細情報を確認する
  • 用途
    手作業用
  • ソケット形状
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法)
    10 / 13 / 15 / 16 / 17 / 19
  • 差込角(mm)
    12.7
  • 全長(L寸法) (mm)
    83
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容(点)
    6
  • JANコード
    4013288210708
  • トラスココード
    195-2331
  • 質量(g)
    1014.000
  • 材質1
    特殊工具鋼

型番:

004565
解除
    数量:
    パック (6個入り)

    004565の仕様・寸法情報

    用途
    手作業用
    ソケット形状
    6角
    二面幅寸法(S寸法)
    10 ~ 19
    差込角(mm)
    12.7
    全長(L寸法)(mm)
    83
    単品・セット区分
    セット品
    セット内容(点)
    6
    JANコード
    4013288210708
    トラスココード
    195-2331
    質量(g)
    1014.000
    材質1
    特殊工具鋼
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    004565
    最小発注数量
    1パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,043
    ( 13,247 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です
    ・ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きです
    ・各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます
    ・ローレット加工が施してあり、手作業でも滑りにくいです
    【用途】
    ・締付作業に
    【材質】
    ・特殊工具鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Belt C 1ディープソケットベルトセット 差込角12.7mm:ソケットベルトセットの型番004565のページです。 型番004565に関する仕様情報を記載しております。
    Belt C 1ディープソケットベルトセット 差込角12.7mm:ソケットベルトセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Belt C 1ディープソケットベルトセット 差込角12.7mm:ソケットベルトセット
    Belt A 1ディープソケットベルトセット 差込角6.35mm
    ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)
    9.5mm差込 12角サーフェイスディープソケット 8mm
    ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)
    12角ソケットセット RS3405A-9
    メーカーWERAWERAKTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所KTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所
    通常価格12,04310,38839,1361,9919,6938,510
    通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目2日目
    用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
    ソケット形状6角6角6角/12角/ジョイント類12角ジョイント類12角
    二面幅寸法(S寸法)10 / 13 / 15 / 16 / 17 / 1910 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 825/3289.59/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/8
    差込角(mm)12.76.3512.7sq9.59.5sq9.5
    全長(L寸法)(mm)83504555551200

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト