17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽商用車用車載ラック ワーカーゴー用棚板

通常単価(税別)
22,52322,749
税込単価
24,77525,024
通常出荷日:18日目

【特長】・ワーカーゴー用の棚板です・ラワン合板の表面(片面のみ)に天然ゴム(黒)が貼付けてあります【材...

詳細を確認
  • 材質
    その他
  • 奥行 (mm)
    484
  • 高さ (mm)
    11
  • 材質詳細
    ラワン合板(表面/天然ゴム)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 質量(kg)

  • 適合本体

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

質量

(kg)

適合本体

JANコード

トラスココード

最小発注数量
1090
2.6
WCG-E D2
4979652602732
200-1488
1個
960
2.4
WCG-H D2
4979652602749
200-1489
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,523
( 24,775 )
18日目
22,749
( 25,024 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーカーゴー用の棚板です
・ラワン合板の表面(片面のみ)に天然ゴム(黒)が貼付けてあります
【材質】
・ラワン合板(表面/天然ゴム)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽商用車用車載ラック ワーカーゴー用棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽商用車用車載ラック ワーカーゴー用棚板
軽中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付天つなぎセット
中量ボルトレス棚 M3型 中間仕切り板(高さ2100mm)
軽中量ラック150kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)
メタルラック用キャスター受け
軽中量・中量ボルトレス棚用通路間照明取付金具セット 基本
メーカー矢崎化工トラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマアイリスオーヤマトラスコ中山
通常価格22,523-9,67525,2856,67363019,736 -
通常出荷日18日目1日目14日目4日目1日目1日目
材質その他スチールスチールスチール-スチール
奥行(mm)484120571600--
高さ(mm)113302100-10300
材質詳細ラワン合板(表面/天然ゴム)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト