17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インク・接着剤・未硬化塗料除去剤 ライフクリーンGT UG04

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インク・接着剤・未硬化塗料除去剤 ライフクリーンGT

販売終了

型番

UG04

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アクリル・ウレタン・エポキシなど各種インク、接着剤、未硬化/半硬化の塗料を除去可能です
・非危険物のため、指定数量を気にせず使用可能です
・液ライフに優れ、トルエン、MEK(メチルエチルケトン)、酢酸エチル等の溶剤代替、使用量削減に最適です
・水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です
【用途】
・アルミ/鉄/SUS製の部品、容器、塗布機/ロールに付着した各種インク、接着剤、塗装膜の除去用
【材質】
・主成分:エステル系溶剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、可溶化剤、防錆剤、水

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
塗膜はく離剤
種類
ハケ塗り
JANコード
4979782045959
トラスココード
252-2456
無色~淡黄透明
容量(kg)
20
質量(g)
20000.0
材質1
主成分:エステル系溶剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、可溶化剤、防錆剤、水

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト