17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ対応型中性剥離剤 ゼロクリーンP-01

通常単価(税別)
27,568
税込単価
30,325
通常出荷日:1日目

【特長】・硬化した各種塗装膜(溶剤、カチオン電着等)を膨潤剥離可能です。・アクリル、ウレタン、エポキシ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塗膜はく離剤
  • 種類
    ハケ塗り
  • JANコード
    4979782029645
  • トラスココード
    252-2455
  • 使用温度範囲(℃)
    常温~80
  • 無色透明
  • 容量(kg)
    20
  • 酸性/アルカリ性
    中性
  • 質量(g)
    20000.0
  • 材質1
    主成分:ベンジルアルコール、可溶化剤、水

型番:

UG08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UG08の仕様・寸法情報

商品タイプ
塗膜はく離剤
種類
ハケ塗り
JANコード
4979782029645
トラスココード
252-2455
使用温度範囲(℃)
常温~80
無色透明
容量(kg)
20
酸性/アルカリ性
中性
質量(g)
20000.0
材質1
主成分:ベンジルアルコール、可溶化剤、水

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UG08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,568
( 30,325 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化した各種塗装膜(溶剤、カチオン電着等)を膨潤剥離可能です。
・アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。
・膨潤剥離タイプのため、剥離した塗膜を除去することで繰り返し使用可能です。
・揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます。
・水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
【用途】
・アルミ上の各種樹脂膜、塗装膜、接着剤の剥離に。
【材質】
・主成分:ベンジルアルコール、可溶化剤、水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ対応型中性剥離剤 ゼロクリーンP-01の型番UG08のページです。 型番UG08に関する仕様情報を記載しております。
アルミ対応型中性剥離剤 ゼロクリーンP-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ対応型中性剥離剤 ゼロクリーンP-01
アルカリ性剥離剤 ゼロクリーンP-03
ライフクリーンL-01
紫外線硬化型塗料除去剤"ライフクリーンKYM"
業務用 床用ワックス剥離剤 剥離王プラスC
強力粘着剤はがし
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業ディバーシーアズワン
通常価格27,56823,86821,42830,72315,210960
通常出荷日1日目1日目3日目4日目1日目1日目
商品タイプ塗膜はく離剤-塗膜はく離剤-塗膜はく離剤ラベル粘着剤クリーナー
種類ハケ塗り-ハケ塗り-ハケ塗りスプレー
JANコード49797820296454979782036551-4979782047632--
トラスココード252-2455205-2921-252-2457--
使用温度範囲(℃)常温~80常温~80----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト