17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工バケツ ストレート型 5106P

通常単価(税別)
17,43513,764
税込単価
19,17915,140
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・キャンバス地の電工バケツです・ポリプロピレン製の底部分がサビから保護します【材質】・キャンバ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • ホワイト
  • ポケット数
    内側2個(178×178mm)
  • JANコード
    0092644555053
  • トラスココード
    195-2464
  • 高さ(mm)
    356
  • 質量(g)
    700.0
  • 材質1
    キャンバス地
  • 径(mm)
    229

型番:

5106P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5106Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
ホワイト
ポケット数
内側2個(178×178mm)
JANコード
0092644555053
トラスココード
195-2464
高さ(mm)
356
質量(g)
700.0
材質1
キャンバス地
径(mm)
229

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5106P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,43513,764
( 15,140 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャンバス地の電工バケツです
・ポリプロピレン製の底部分がサビから保護します
【材質】
・キャンバス地

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工バケツ ストレート型 5106Pの型番5106Pのページです。 型番5106Pに関する仕様情報を記載しております。
電工バケツ ストレート型 5106Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工バケツ ストレート型 5106P
電工バケツバッグ"Tradesman Pro" 55448
電工バケツトート
ショルダーポーチ Tradesman Pro
LEDライト付ツールバッグ Tradesman Pro
ツールバックパック Tradesman Pro(35ポケット)
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格17,43512,60728,09517,65432,33718,661
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグキャリーバッグツールバッグツールバッグツールバッグ
ホワイトブラックブラックブラックブラックブラック
ポケット数内側2個(178×178mm)45個----
JANコード009264455505300926445544830092644588884009264455466700926445543150092644554759

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト