ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

目視検査用高演色LEDライト LH-LED20D

通常単価(税別)
52,74749,893
税込単価
58,02254,882
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・高出力LEDと特殊樹脂レンズの採用により平行光線に近い光を出せるよう開発されたライトです・光...

詳細を確認

型番:

LH-LED20D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LH-LED20Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
検査用光学用品
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
奥行(mm)
72
光源
20WLED
高さ(mm)
135
消費電力(W)
20
電源
AC100V
電源コード長さ(m)
5
幅(mm)
100
JANコード
4571169245596
質量(g)
1000.0
トラスココード
365-3851
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LH-LED20D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,74749,893
( 54,882 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力LEDと特殊樹脂レンズの採用により平行光線に近い光を出せるよう開発されたライトです
・光沢面のキズなどの異常状態を目視しやすくできます
・製品はライトヘッドと電源ユニットだけなのでお客様のご使用になりたい場所にネジや別売りのマグネットベースなどを使用して直付けできます
・検査対象から1mの間隔を取ると直径約1mの均一な照射面ができます
・調光ボリューム付きで対象の色・反射光の強さ・検査環境の明るさなどに応じてライトの明るさを

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

目視検査用高演色LEDライト LH-LED20Dの型番LH-LED20Dのページです。 型番LH-LED20Dに関する仕様情報を記載しております。
目視検査用高演色LEDライト LH-LED20Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目視検査用高演色LEDライト LH-LED20D
LEDライト付ポケットルーペ
ルーペD 高倍率収納型(3枚組)
LEDワイドライト用スタンド
ライトスケールルーペ(LEDライト付)
LED照明拡大鏡 デスクホルダー固定式 SKKL-Dシリーズ
メーカー嵯峨電機工業池田レンズ工業シンワ測定東京硝子器械新潟精機(SK)オーツカ光学
通常価格52,7478,7872,2493,0009,47927,724 -
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目10日目
商品タイプ検査用光学用品ポケットルーペポケットルーペスタンド式照明拡大鏡カップルーペスタンド式照明拡大鏡
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
奥行(mm)72-----
光源20WLED-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト