ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐火花性ソフトホースリール SHS-310SB

通常単価(税別)
45,93537,905
税込単価
50,52941,696
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単ホース交換機構(継手仕様)です。・必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)・入力ホー...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • 取付一次側
    オス自在R3/8
  • 取付二次側
    Rc3/8メスねじ
  • トラスココード
    386-4960
  • JANコード
    4571255134285
  • 質量(g)
    3900
  • 材質1
    ホース:難燃性塩化ビニル(ホース外層)
  • 材質2
    本体カバー:樹脂
  • ホース一次側全長(m)
    1
  • ホース全長(m)
    10
  • ホース内径×外径(mm)
    8.0×12.0
  • 奥行(mm)
    152
  • 高さ(mm)
    314
  • 幅(mm)
    290
  • 使用圧力(MPa)
    1.4
  • グレー
  • 適合チューブ外径(mm)
    12
  • 設置タイプ
    吊下げ・壁付け
  • ホース色

型番:

SHS-310SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHS-310SBの仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
取付一次側
オス自在R3/8
取付二次側
Rc3/8メスねじ
トラスココード
386-4960
JANコード
4571255134285
質量(g)
3900
材質1
ホース:難燃性塩化ビニル(ホース外層)
材質2
本体カバー:樹脂
ホース一次側全長(m)
1
ホース全長(m)
10
ホース内径×外径(mm)
8.0×12.0
奥行(mm)
152
高さ(mm)
314
幅(mm)
290
使用圧力(MPa)
1.4
グレー
適合チューブ外径(mm)
12
設置タイプ
吊下げ・壁付け
ホース色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHS-310SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,93537,905
( 41,696 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
・必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
・入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
【用途】
・空圧工具使用時のエアー供給用。
・各種組立ライン、メンテナンス工場など。
・火花が飛ぶ作業環境に。
【材質】
・ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
・本体カバー:樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐火花性ソフトホースリール SHS-310SBの型番SHS-310SBのページです。 型番SHS-310SBに関する仕様情報を記載しております。
耐火花性ソフトホースリール SHS-310SBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐火花性ソフトホースリール SHS-310SB
導電エアーホースリール スローモーション SHS-210EASLOW
エアーホースリール WHC-206B
エアーホースリール 耐火花性ソフトホース 継手交換用
導電エアーホースリール SHS-210
“タフティーエアーリール”(耐火花タイプ)
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール日平機器
通常価格45,93565,77518,691 -14,536 -54,925 -40,731
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜2日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール--ホース・エアリール
取付一次側オス自在R3/8オス自在R1/4-専用ネジオス自在R1/4-
取付二次側Rc3/8メスねじG1/4メスねじ-G1/4メスねじG1/4メスねじ-
トラスココード386-4960338-0535----
JANコード45712551342854571255134155----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト