ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパーリサイクルボックス

通常単価(税別)
5,781
税込単価
6,359
通常出荷日:2日目

【特長】・オフィスの備え付け棚やコピー機脇などに設置して使用する、古紙回収用のペーパーリサイクルボック...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    492
  • 奥行 (mm)
    370
  • 高さ (mm)
    255
  • ホワイト
  • 有効内寸(mm)奥行
    320
  • 有効内寸(mm)間口
    450
  • 有効内寸(mm)高さ
    226
  • 容量(L)
    36
  • JANコード
    4573267372488
  • 質量(g)
    1450.000
  • トラスココード
    247-8969
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • フタ、仕切、キャスターは別売りです。
  • フタを介しての本体段積みは不可です。

型番:

80628000WHEDB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

80628000WHEDBの仕様・寸法情報

間口(mm)
492
奥行(mm)
370
高さ(mm)
255
ホワイト
有効内寸(mm)奥行
320
有効内寸(mm)間口
450
有効内寸(mm)高さ
226
容量(L)
36
JANコード
4573267372488
質量(g)
1450.000
トラスココード
247-8969
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
80628000WHEDB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,781
( 6,359 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスの備え付け棚やコピー機脇などに設置して使用する、古紙回収用のペーパーリサイクルボックスです
・仕切りを付けることにより、A4サイズ(210×297mm)を2列、仕切りを外した状態では、A3サイズ(297×420mm)、新聞(410×275mm)などを収容可能なサイズです
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • フタ、仕切、キャスターは別売りです。
  • フタを介しての本体段積みは不可です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパーリサイクルボックスの型番80628000WHEDBのページです。 型番80628000WHEDBに関する仕様情報を記載しております。
ペーパーリサイクルボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーリサイクルボックス
ワンタッチワゴン WTWシリーズ
樹脂カート モービルワークセンター
ファイルワゴン TFW-550
樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ
アウトドアワゴン
メーカーE-CONトラスコ中山エレクタートラスコ中山エレクターアイリスオーヤマ
通常価格5,78128,820 -128,89417,483153,35620,000
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目2日目
間口(mm)492-775570829980
奥行(mm)370-514449506530
高さ(mm)255700854720851610
ホワイトホワイトブラックホワイトブラックその他
有効内寸(mm)奥行320-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト