ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

投げ込みヒーター

通常単価(税別)
12,250
税込単価
13,475

【特長】・錆に強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。・空焚き防止の温...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    投込型ヒーター
  • 電源 (V)
    100
  • 容量 (KW)
    1
  • 温度調節範囲(℃)
    30~110
  • 首下寸法(mm)
    315
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 発熱部寸法(mm)
    108
  • 電力密度(W/[[CM2]])
    13.0
  • タイマー(分)
    1~180
  • JANコード
    4905058530065
  • 質量(g)
    1060.000
  • トラスココード
    251-6200
  • 材質1
    ヒーター部:SUS316L
  • 材質2
    本体:PVC樹脂

ご注意

  • SNH-1000TCは防水仕様ではありません。

型番:

SNH-1000TC
解除
    数量:

    SNH-1000TCの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    投込型ヒーター
    電源(V)
    100
    容量(KW)
    1
    温度調節範囲(℃)
    30~110
    首下寸法(mm)
    315
    電源コード長さ(m)
    2
    発熱部寸法(mm)
    108
    電力密度(W/[[CM2]])
    13.0
    タイマー(分)
    1~180
    JANコード
    4905058530065
    質量(g)
    1060.000
    トラスココード
    251-6200
    材質1
    ヒーター部:SUS316L
    材質2
    本体:PVC樹脂

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SNH-1000TC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,250
    ( 13,475 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・錆に強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。
    ・空焚き防止の温度過昇防止装置付きです。
    ・3本足でしっかり設置できます。
    ・アース付きで安全です。
    【用途】
    ・寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。
    ・冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。
    ・アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いなどに。
    ・寒い季節の洗車作業に。
    ・理化学の実験などに。
    【材質】
    ・ヒーター部:SUS316L
    ・本体:PVC樹脂

    ご注意

    • SNH-1000TCは防水仕様ではありません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    投げ込みヒーターの型番SNH-1000TCのページです。 型番SNH-1000TCに関する仕様情報を記載しております。
    投げ込みヒーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    投げ込みヒーター
    ステンレススモール潜水ヒーター
    テープ状電気ヒーター
    水道凍結防止ヒーター
    自己制御型トレースヒーター
    複数チャンネル温度コントローラー
    メーカー石崎電機製作所日本ヒーターヤガミ八光電機ヤガミトラスコ中山
    通常価格12,25078,417 -4,3193,794 -11,154 -487,500 -
    通常出荷日1日目4日目1日目在庫品1日目〜6日目19日目
    商品タイプ投込型ヒーター投込型ヒーターテープヒーターテープヒーターテープヒーター温度コントローラー
    電源(V)100三相200単相100100-単相100/200
    容量(KW)1-0.013-0.028/m-
    温度調節範囲(℃)30~110-----
    首下寸法(mm)315-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました