17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンダード卓上型pH計(ガラスpH電極セット)

通常単価(税別)
203,500170,960
税込単価
223,850188,056
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:2日目

【特長】・バックライト機能、PC・プリンタ接続可、イオン電極接続可です・pH電極付属しており実験室に必...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    pHメーター
  • 測定範囲 (pH)
    0.000~14.000
  • JANコード
    4540565009682
  • トラスココード
    361-3579
  • 奥行(mm)
    160
  • 高さ(mm)
    66
  • 幅(mm)
    150
  • 質量(g)
    800.000
  • 分解能(pH)
    0.01/0.001
  • 電源
    ACアダプタ100~240V(50Hz/60Hz)

型番:

F-2000PI-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-2000PI-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
pHメーター
測定範囲(pH)
0.000~14.000
JANコード
4540565009682
トラスココード
361-3579
奥行(mm)
160
高さ(mm)
66
幅(mm)
150
質量(g)
800.000
分解能(pH)
0.01/0.001
電源
ACアダプタ100~240V(50Hz/60Hz)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-2000PI-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203,500170,960
( 188,056 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックライト機能、PC・プリンタ接続可、イオン電極接続可です
・pH電極付属しており実験室に必要な機能を厳選した卓上計セットです
【セット内容】
・pHメーター、pH電極(ガラス)、電極スタンド、ACアダプター、pH標準液

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダード卓上型pH計(ガラスpH電極セット)の型番F-2000PI-Sのページです。 型番F-2000PI-Sに関する仕様情報を記載しております。
スタンダード卓上型pH計(ガラスpH電極セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダード卓上型pH計(ガラスpH電極セット)
エントリーモデル モノクロ卓上pH計(ガラスpH電極セット)
エントリーモデル モノクロ卓上pH計(プラスチックpH電極セット)
堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)
堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)
コンパクトフッ化物イオンメータ
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格203,500-107,80037,02537,02549,800
通常出荷日2日目お見積り19日目6日目1日目5日目
商品タイプpHメーターpHメーターpHメーター酸度計塩分計-
測定範囲(pH)0.000~14.0000~140~14---
JANコード4540565009682--454056500700845405650069404540565010886
トラスココード361-3579361-0290361-0278100-6291100-6292660-0372
奥行(mm)160160160202029

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト