ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル水分計 MM-133

通常単価(税別)
19,832
税込単価
21,815
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトで持ち運びに便利です・オートパワーオフ機能付です・バックライト機能付です【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水分計
  • 測定範囲 (%)
    0~54.8
  • 奥行(mm)
    20.6
  • 高さ(mm)
    119
  • 使用温度範囲(℃)
    0~+50
  • 水分率最小表示(%)
    モードによる
  • 電源
    単4乾電池×2本(別売)
  • 幅(mm)
    50
  • 分解能(%)
    0.1
  • 測定精度(%)
    ±1
  • JANコード
    4954183172329
  • 質量(g)
    119.000
  • トラスココード
    217-9329
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • テスト用電池が装填されていますが使用時には新品の電池と交換してください。

型番:

MM-133
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MM-133の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定範囲(%)
0~54.8
奥行(mm)
20.6
高さ(mm)
119
使用温度範囲(℃)
0~+50
水分率最小表示(%)
モードによる
電源
単4乾電池×2本(別売)
幅(mm)
50
分解能(%)
0.1
測定精度(%)
±1
JANコード
4954183172329
質量(g)
119.000
トラスココード
217-9329
材質1
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-133
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,832
( 21,815 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで持ち運びに便利です
・オートパワーオフ機能付です
・バックライト機能付です
【用途】
・木材や建築資材の水分率測定に
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • テスト用電池が装填されていますが使用時には新品の電池と交換してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水分計 MM-133の型番MM-133のページです。 型番MM-133に関する仕様情報を記載しております。
デジタル水分計 MM-133のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水分計 MM-133
デジタル水分計 ET140
ペン型水分計
デジタルエチルアルコール濃度計
水分計 木材用プローブ
デジタル塩分濃度計 72799
メーカームラテックKDSKLEIN TOOLSケニスアタゴサンコウ電子研究所シンワ測定
通常価格19,83211,67938,000100,00053,33415,276
通常出荷日4日目1日目8日目8日目4日目1日目
商品タイプ水分計水分計水分計濃度計その他付属品濃度計
測定範囲(%)0~54.80~100木材:6~40 生コンクリート、非木材:0~1000.0~45.03.5~50塩分濃度:0~8.0
奥行(mm)20.6-----
高さ(mm)119-----
使用温度範囲(℃)0~+50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト