ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式ヘッドライト H19R Core

通常単価(税別)
40,76633,664
税込単価
44,84337,030
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:2日目

【特長】・2灯搭載モデル(片方ずつ点灯可能です)・赤色灯搭載です・IP68と高い防塵防水性能・マグネッ...

詳細を確認

ご注意

  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動します。バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

型番:

502124
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

502124

  • 電源:専用充電池
  • モード別点灯時間:4時間(パワー)、7時間(ミドル)、20時間(ロー)
  • 明るさ(lm):3500(ブースト)/1600(パワー)/800(ミドル)/200(ロー)
  • 幅(mm):70
  • 奥行(mm):53
  • 高さ(mm):55
  • 最大点灯時間(h):20
  • 保護等級:IP68
  • 材質:アルミニウム
  • セット内容・付属品:専用充電池・マグネティックチャージングケーブル

502124の仕様・寸法情報

全光束(lm)
3500(ブースト)/1600(パワー)/800(ミドル)/200(ロー)
特殊用途
その他
電池種類
リチウム
商品タイプ
ヘッドライト
JANコード
4058205020961
トラスココード
255-5682
奥行(mm)
53
高さ(mm)
55
幅(mm)
70
質量(g)
374.000
材質1
アルミニウム
最大点灯時間(h)
20
保護等級
IP68
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
502124
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,76633,664
( 37,030 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2灯搭載モデル(片方ずつ点灯可能です)
・赤色灯搭載です
・IP68と高い防塵防水性能
・マグネットチャージングシステム搭載で簡単に充電可能
・バッテリーインジケーター付き
【材質】
・アルミニウム

ご注意

  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動します。バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電式ヘッドライト H19R Coreの型番502124のページです。 型番502124に関する仕様情報を記載しております。
充電式ヘッドライト H19R Coreのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ヘッドライト H19R Core
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H5R Core
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H7R Work
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H5R Work
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H15R Work
充電式LEDヘッドライト "HL40R"
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERFENIXLIGHT
通常価格40,76612,57018,99414,67428,6029,995 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
全光束(lm)3500(ブースト)/1600(パワー)/800(ミドル)/200(ロー)500(ブースト)/300(強)/15(弱)1000(ブースト)/600(強)/200(中)/15(弱)500(ブースト)/300(強)/15(弱)2500(ブースト)/1000(強)/20(弱)600
特殊用途その他防水防水防水防水防水
電池種類リチウムその他その他その他その他リチウム
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
JANコード40582050209614058205020879405820502102940582050209924058205021050-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト