ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアコンプレッサー"ぴんこん"

通常単価(税別)
35,345
税込単価
38,880

【特長】・乾式(オイルレス)エアコンプレッサーです・本体に圧力計付、圧力調整は...

詳細情報を確認する
  • 種類
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式
    無給油式
  • 最高圧力 (MPa)
    0.78
  • コンプレッサー 吐出空気量 (L/min)
    10~100未満
  • 駆動源(種類)
    単相
  • 騒音値 (dB)
    97
  • ドライヤ
    非搭載
  • 駆動源(定格電圧)
    100V
  • モーター出力(kW)
    1.12
  • 奥行(mm)
    307
  • 空気タンク容量(L)
    6
  • 空気取出口
    常圧1
  • 高さ(mm)
    357
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 吐出空気量詳細(L/min)
    80
  • 幅(mm)
    345
  • JANコード
    4937305055908
  • 質量(g)
    9500.0
  • トラスココード
    137-2046

型番:

ACP-786
解除
    数量:

    ACP-786の仕様・寸法情報

    種類
    汎用コンプレッサー
    潤滑方式
    無給油式
    最高圧力(MPa)
    0.78
    コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
    10~100未満
    駆動源(種類)
    単相
    騒音値(dB)
    97
    ドライヤ
    非搭載
    駆動源(定格電圧)
    100V
    モーター出力(kW)
    1.12
    奥行(mm)
    307
    空気タンク容量(L)
    6
    空気取出口
    常圧1
    高さ(mm)
    357
    周波数(Hz)
    50/60
    吐出空気量詳細(L/min)
    80
    幅(mm)
    345
    JANコード
    4937305055908
    質量(g)
    9500.0
    トラスココード
    137-2046
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ACP-786
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,345
    ( 38,880 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・乾式(オイルレス)エアコンプレッサーです
    ・本体に圧力計付、圧力調整はノブ操作で簡単です
    【用途】
    ・スプレーガン
    ・エアブラシ
    ・エアダスター
    ・エアタッカーなどに

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアコンプレッサー"ぴんこん"の型番ACP-786のページです。 型番ACP-786に関する仕様情報を記載しております。
    エアコンプレッサー"ぴんこん"のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアコンプレッサー"ぴんこん"
    充電式エアコンプレッサー(10.8V)
    釘打機用エアコンプレッサー 12L
    DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ
    コンパクトコンプレッサ CRPシリーズ
    ミニオイルレスエアコンプレッサ
    メーカー日動工業アイリスオーヤマHiKOKI(旧日立工機)日東工器SMCパオック
    通常価格35,34512,484194,77518,859 -178,605 -26,250
    通常出荷日1日目1日目1日目19日目16日目2日目
    種類汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー圧縮機本体コンパクトタイプ汎用コンプレッサー
    潤滑方式無給油式無給油式無給油式オイルレス構造無給油式無給油式
    最高圧力(MPa)0.780.834.40.220.550.7
    コンプレッサー 吐出空気量(L/min)10~100未満~10未満10~100未満~10未満10~100未満10~100未満
    駆動源(種類)単相その他単相DC直流AC
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました