17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

手すり用補強板

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,90015,030
税込単価
18,59016,533

【用途】・壁に強度がない場合に使用する手すり用補強板。【材質】・タモ集成材

詳細情報を確認する
  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
    ブラケット・アクセサリー
  • ミディアムオーク
  • 厚さ(mm)
    15
  • 全長(mm)
    4000
  • 幅(mm)
    100
  • 質量(g)
    4650.000
  • トラスココード
    183-3930
  • 材質1
    タモ集成材

型番:

4000BR-900-100W-40-MO
解除
    数量:

    4000BR-900-100W-40-MOの仕様・寸法情報

    パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
    ブラケット・アクセサリー
    ミディアムオーク
    厚さ(mm)
    15
    全長(mm)
    4000
    幅(mm)
    100
    質量(g)
    4650.000
    トラスココード
    183-3930
    材質1
    タモ集成材

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4000BR-900-100W-40-MO
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,90015,030
    ( 16,533 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・壁に強度がない場合に使用する手すり用補強板。
    【材質】
    ・タモ集成材

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    手すり用補強板の型番4000BR-900-100W-40-MOのページです。 型番4000BR-900-100W-40-MOに関する仕様情報を記載しております。
    手すり用補強板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    手すり用補強板
    手すり丸棒
    どこでも手すりUタイプディンプルL形
    スマートライン丸棒
    上がりかまち用手すり SM
    手すり用おたすけグリップ
    メーカーシロクマシロクマシロクマシロクマ杉田エース
    通常価格16,90011,1317,76915,89345,360 -483
    通常出荷日1日目1日目3日目3日目5日目4日目
    パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリー手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリー
    ミディアムオークミディアムオークアイボリミディアムオーク--
    厚さ(mm)15-----
    全長(mm)40004000----
    幅(mm)100-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました