ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

手すり丸棒

通常単価(税別)
10,5149,775
税込単価
11,56510,753
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【用途】・玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。【材質】・タモ集成材

型番:

4000BR-35W-40-MO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4000BR-35W-40-MOの仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
ミディアムオーク
径(mm)
35
全長(mm)
4000
耐荷重(kg)
120kg(ブラケットピッチ910mm)
質量(g)
3050.000
トラスココード
183-3910
材質1
タモ集成材

型番リスト

表示件数
型番
4000BR-35W-40-MO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,5149,775
( 10,753 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
【材質】
・タモ集成材

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手すり丸棒の型番4000BR-35W-40-MOのページです。 型番4000BR-35W-40-MOに関する仕様情報を記載しております。
手すり丸棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手すり丸棒
手すり用補強板
スマートライン丸棒
どこでも手すりUタイプディンプルL形
No.866 R形丸棒手すり[洗面器用]
丸パイプ用丸座キャップ
メーカーシロクマシロクマシロクマシロクマシロクマ杉田エース
通常価格10,51415,96215,8937,76960,646860 -
通常出荷日1日目1日目3日目3日目3日目5日目〜
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプブラケット・アクセサリー手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリー
ミディアムオークミディアムオークミディアムオークアイボリ--
径(mm)35-----
全長(mm)40004000----
耐荷重(kg)120kg(ブラケットピッチ910mm)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト