17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ハイパーソフト放熱シート 6510H 220×220mm

  • 白色
  • 体積抵抗率 (Ω・cm)
    4.9×10の12乗
  • 絶縁破壊強度 (kV/mm)
    19
  • 難燃性
    UL94:V-0
  • 耐熱温度 (℃)
    130
  • 硬度(AskerC)
    15
  • 熱伝導率 (W/m・K)
    2.0
  • 材質1
    基材:アクリル系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    本体寸法

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    縦220×横220×厚さ1.5
    4549395725984
    855-8655
    196.000
    1個
    縦220×横220×厚さ2.0
    4549395725991
    855-8656
    261.000
    1個
    縦220×横220×厚さ4.0
    4550309042165
    207-2005
    364.000
    1個
    縦220×横220×厚さ5.0
    4550309042189
    207-2007
    455.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,424
    ( 8,166 )
    1日目
    7,761
    ( 8,537 )
    1日目
    13,750
    ( 15,125 )
    1日目
    17,710
    ( 19,481 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。
    ・圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。
    ・熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。
    ・非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。
    ・レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。
    ・難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
    【用途】
    ・電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。
    【材質】
    ・基材:アクリル系

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイパーソフト放熱シート 6510H 220×220mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイパーソフト放熱シート 6510H 220×220mm
    ハイパーソフト放熱シート 5578H 220×220mm
    ハイパーソフト放熱シート 6500H 220×220mm
    ハイパーソフト放熱シート 高耐熱・高柔軟性・高熱伝導タイプ
    放熱ゲルシート 高熱伝導タイプ
    3M 低周波用ノイズ抑制シート 1383 100X150mm
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンミスミスリーエムジャパン
    通常価格7,424-4,074 -7,761 -11,605 --2,486
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目5日目1日目
    白色白色白色---
    体積抵抗率(Ω・cm)4.9×10の12乗1.7×10の12乗15×10の12乗---
    絶縁破壊強度(kV/mm)191918---
    難燃性UL94:V-0UL94:V-0UL94:V-0---
    耐熱温度(℃)130130130---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    放熱シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト