17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ハイパーソフト放熱シート 6500H 220×220mm

  • 白色
  • 体積抵抗率 (Ω・cm)
    15×10の12乗
  • 絶縁破壊強度 (kV/mm)
    18
  • 難燃性
    UL94:V-0
  • 耐熱温度 (℃)
    130
  • 硬度(AskerC)
    30
  • 熱伝導率 (W/m・K)
    3.0
  • 材質1
    基材:アクリル系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

絶縁破壊強さ(kV/mm)

質量(g)

最小発注数量
縦220×横220×厚さ2.0
4549395725960
855-8653
-
261.000
1個
縦220×横220×厚さ3.5
4550309042097
207-1995
17
331.000
1個
縦220×横220×厚さ4.0
4550309042103
207-1996
17
378.000
1個
縦220×横220×厚さ4.5
4550309042110
207-1997
17
425.000
1個
縦220×横220×厚さ5.0
4550309042127
207-1998
17
472.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,055
( 7,761 )
1日目
11,825
( 13,008 )
1日目
13,750
( 15,125 )
1日目
15,730
( 17,303 )
1日目
17,710
( 19,481 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。
・圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。
・熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。
・非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。
・レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。
・難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
【用途】
・電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。
【材質】
・基材:アクリル系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパーソフト放熱シート 6500H 220×220mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパーソフト放熱シート 6500H 220×220mm
ハイパーソフト放熱シート 5578H 220×220mm
ハイパーソフト放熱シート 6510H 220×220mm
ハイパーソフト放熱シート 高耐熱・高柔軟性・高熱伝導タイプ
放熱ゲルシート 高熱伝導タイプ
3M 低周波用ノイズ抑制シート 1383 100X150mm
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンミスミスリーエムジャパン
通常価格7,055-4,074 -6,750 -11,605 --2,486
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目5日目1日目
白色白色白色---
体積抵抗率(Ω・cm)15×10の12乗1.7×10の12乗4.9×10の12乗---
絶縁破壊強度(kV/mm)181919---
難燃性UL94:V-0UL94:V-0UL94:V-0---
耐熱温度(℃)130130130---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放熱シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト