ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロタ・MC防音重量戸車(平型)

  • 車材質
    樹脂
  • 枠材質
    ステンレス
  • 種類
    重量戸車
  • 車輪形状
    平型
  • 車輪材質
    樹脂
  • 車輪径 (Φ)
    75
  • 全長 (mm)
    120
  • トラスココード
    368-2881
  • JANコード
    4942624207020
  • 質量(g)
    570.000
  • 許容荷重(daN)
    196
  • 許容荷重(kgf)
    200
  • 車輪幅(mm)
    25
  • 取付穴径P(mm)
    11×15
  • 取付高H(mm)
    88
  • 取付ピッチX(mm)
    99
  • 取付座B(mm)
    37

型番:

WMS-0752
解除
    数量:

    WMS-0752の仕様・寸法情報

    車材質
    樹脂
    枠材質
    ステンレス
    種類
    重量戸車
    車輪形状
    平型
    車輪材質
    樹脂
    車輪径(Φ)
    75
    全長(mm)
    120
    トラスココード
    368-2881
    JANコード
    4942624207020
    質量(g)
    570.000
    許容荷重(daN)
    196
    許容荷重(kgf)
    200
    車輪幅(mm)
    25
    取付穴径P(mm)
    11×15
    取付高H(mm)
    88
    取付ピッチX(mm)
    99
    取付座B(mm)
    37
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WMS-0752
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,80711,053
    ( 12,158 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    ・鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    ・ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
    ・高級機械用ベアリングを採用し、耐久性に優れています。 
    【用途】
    ・門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
    【材質】
    ・枠:ステンレス(SUS304)
    ・車輪:MCナイロン

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロタ・MC防音重量戸車(平型)の型番WMS-0752のページです。 型番WMS-0752に関する仕様情報を記載しております。
    ロタ・MC防音重量戸車(平型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロタ・MC防音重量戸車(平型)
    ロタ・MC防音重量戸車(V型)
    MC防音重量戸車 スリムタイプ 平型
    MC防音重量戸車 スリムタイプ V溝型
    MC防音重量戸車 スリムタイプ 深溝型
    MC防音重量戸車 スリムタイプ 山V型
    メーカーヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナ
    通常価格12,80724,2005,252 -4,4094,289 -5,252 -
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目4日目
    車材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
    枠材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
    種類重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車
    車輪形状平型V型平型V型溝R車型V型
    車輪材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    戸車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました