17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリカーボネート平板 ブラウンスモーク

通常単価(税別)
15,70423,276
税込単価
17,27425,604
通常出荷日:1日目

【特長】・国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。・耐熱・耐寒に優れておりー40℃~127℃の広い...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2
4989999617498
4800
207-8748
1個
3
4989999617610
7200
207-8792
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,704
( 17,274 )
1日目
23,276
( 25,604 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。
・耐熱・耐寒に優れておりー40℃~127℃の広い温度域で使用可能です。
・衝撃強度に優れています。
【用途】
・建築・産業・農業等の資材として。
【材質】
・ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボネート平板 ブラウンスモークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカーボネート平板 ブラウンスモーク
ポリカーボネート平板 クリア
ポリカーボネート平板 グレースモーク
EPDMスポンジロール TAFLTシリーズ
ウレタンゴムシート(金底探知器検知タイプ)
圧延鉛板 粘着付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,704-15,704 -15,704 -60,032 -30,107 -66,222 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目〜2日目〜
商品タイプ素材素材素材テープシートシート
材質【樹脂】PC(ポリカーボネート)【樹脂】PC(ポリカーボネート)【樹脂】PC(ポリカーボネート)【ゴム】EPDM(エチレンプロピレンゴム・発泡体)【その他】その他【金属】鉛
幅(mm)1000100010001000450460
長さ(mm)20002000200010000-2000
ブラウンスモーク透明グレースモーク-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト