17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ

通常単価(税別)
8,25014,885
税込単価
9,07516,374
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します・切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな...

詳細を確認
  • パワーキュージンドリルをご使用の際は、専用アダプターが必要です。
  • 相手母材に対して垂直に押し当ててください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
22
4996620012409
208-4889
1039.000
1個
24
4996620012416
208-4890
1118.000
1個
25
4996620012423
208-4891
1134.000
1個
26
4996620012430
208-4892
1214.000
1個
28
4996620012447
208-4893
1248.000
1個
29
4996620012454
208-4894
1269.000
1個
33
4996620012485
208-4897
1514.000
1個
35
4996620012492
208-4898
1565.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,250
( 9,075 )
2日目
9,232
( 10,155 )
1日目
9,750
( 10,725 )
2日目
10,269
( 11,296 )
1日目
10,789
( 11,868 )
1日目
11,539
( 12,693 )
1日目
13,846
( 15,231 )
1日目
14,885
( 16,374 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します
・切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません
【用途】
・被削材:コンクリート、ブロック、モルタル
【材質】
・刃部:超硬チップ

ご注意

  • パワーキュージンドリルをご使用の際は、専用アダプターが必要です。
  • 相手母材に対して垂直に押し当ててください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーキュージンドリル PQ4Mタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ
30.0×450mm SDSプラスドリルビット
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
磁器タイル用ドリル
コンクリートドリル(SDSプラス)
コンクリートドリル(SDSマックス)
メーカーサンコーテクノエスコ関西工具製作所ベッセルバーコバーコ
通常価格8,250-8,5243,276 -1,3288,723 -8,526 -
通常出荷日1日目〜3日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜
全長(mm)500450-122--
シャンクタイプSDSマックスSDSプラス六角軸六角軸SDSプラスSDSマックス
被削材コンクリート / ブロック / モルタルコンクリート / 石材コンクリート / 石材-コンクリートコンクリート
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
適合機種SDSmaxシャンクハンマードリル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト