ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム車輪

型番:

SKY-2S200WF-AR-A-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKY-2S200WF-AR-A-2の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 緩衝器付
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
200.1~250
取付け高さ H(mm)
246~236
許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)
160.1~250
車輪径 D(φ)
200
車輪材質
ゴム
ストッパ
なし
車輪特性
耐磨耗性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
125(133)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
60~64.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
62(86)
取付穴種類
長穴
取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)
13.5
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
200
特性
静音
車輪幅(mm)
43
プレート長さ(mm)
159
プレート幅(mm)
114
トラスココード
363-8900
質量(g)
5332
表面処理
金具:三価ユニクロ仕上げ
許容荷重(kgf)
204
JANコード
4589462659835
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SKY-2S200WF-AR-A-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,738
( 15,112 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。
・抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
【用途】
・牽引台車、台車に。
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
・車輪:鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム車輪の型番SKY-2S200WF-AR-A-2のページです。 型番SKY-2S200WF-AR-A-2に関する仕様情報を記載しております。
プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム車輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム車輪
プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム車輪
プレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪
プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)自在
プレート式キャスター(スチールホイールウレタン車) 自在
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自在
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格13,73812,36415,10112,2075,54711,201
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目25日目
キャスタタイププレート式自在 / 緩衝器付プレート式固定 / 緩衝器付プレート式自在 / 緩衝器付プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)200.1~250200.1~250200.1~250200.1~250170.1~200200.1~250
取付け高さ H(mm)246~236246~236246~236250198250
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00320.01~485.00220.01~320.00220.01~320.00
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト