ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)固定ストッパー付

型番:

PMR-200APULB-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PMR-200APULB-Rの仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
200.1~250
取付け高さ H(mm)
250
許容荷重【範囲選択】(daN)
320.01~485.00
車輪径【範囲選択】(mm)
160.1~250
車輪径 D(φ)
200
車輪材質
[ウレタン] アルミホイルウレタン
ストッパ
回転ストッパ付
車輪特性
耐磨耗性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
112
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
60~64.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
63
取付穴種類
丸穴
取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)
11.5
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
400
特性
静音
車輪幅(mm)
45
プレート長さ(mm)
151
プレート幅(mm)
151
シャフト径 d(φ)
20
トラスココード
195-0695
質量(g)
3100
表面処理
金具:三価ユニクロ仕上
許容荷重(kgf)
408
JANコード
4589856902936

型番リスト

表示件数
型番
PMR-200APULB-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,04912,014
( 13,215 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
・シミー現象をおさえ、低騒音です。
・車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
・あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg*を実現(*φ150の場合で社内実験による)しました。
【用途】
・重量台車
【材質】
・本体:スチール 
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上
・車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)固定ストッパー付の型番PMR-200APULB-Rのページです。 型番PMR-200APULB-Rに関する仕様情報を記載しております。
プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)固定ストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)固定ストッパー付
プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)自在
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在ストッパー付
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付
プレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスタートラスコ中山ユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格13,04913,25712,24313,16614,52416,890
通常出荷日1日目1日目1日目25日目25日目1日目
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式自在 / 緩衝器付
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)200.1~250200.1~250250.1~200.1~250200.1~250200.1~250
取付け高さ H(mm)250250257250250246~236
許容荷重【範囲選択】(daN)320.01~485.00320.01~485.00320.01~485.00220.01~320.00320.01~485.00140.01~220.00
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト