17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディ光沢計(グロスチェッカ)

通常単価(税別)
144,000
税込単価
158,400
通常出荷日:2日目

【特長】・人の目にはあいまいな光沢を現場で瞬時に数値化します・平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    光沢計
  • 測定範囲 (m/s)
    0~100.0
  • 分解能 (m/s)
    0.1
  • トラスココード
    225-2346
  • JANコード
    4987829600184
  • 質量(g)
    320.000
  • 奥行(mm)
    62
  • 高さ(mm)
    176
  • 幅(mm)
    61
  • 電源
    単3乾電池×2本(別売)

型番:

IG-340
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IG-340の仕様・寸法情報

商品タイプ
光沢計
測定範囲(m/s)
0~100.0
分解能(m/s)
0.1
トラスココード
225-2346
JANコード
4987829600184
質量(g)
320.000
奥行(mm)
62
高さ(mm)
176
幅(mm)
61
電源
単3乾電池×2本(別売)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
IG-340
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,000
( 158,400 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人の目にはあいまいな光沢を現場で瞬時に数値化します
・平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持など、多彩な機能で現場での測定をサポートします
・USB出力付きで、記録したデータを専用ソフトなしでパソコンに出力可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディ光沢計(グロスチェッカ)の型番IG-340のページです。 型番IG-340に関する仕様情報を記載しております。
ハンディ光沢計(グロスチェッカ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディ光沢計(グロスチェッカ)
セパレート式デジタル照度計
デジタル照度計 LX-204
デジタル騒音計 SM-325
シンワ測定 デジタル照度計セパレート式 78747
デジタル騒音計 最高値ホールド機能付
メーカー堀場製作所シンワ測定アズワンアズワンアズワンシンワ測定
通常価格144,0007,84220,33026,26410,08212,365
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ光沢計照度計照度計騒音計照度計騒音計
測定範囲(m/s)0~100.00~40000200/2000/20000/200000(Lx)32~130dB-30dB~70dB,60dB~100dB,90dB~130dB
分解能(m/s)0.10.1200/0.1 / 2000/1 / 20000/10 / 200000/100(Lx)0.1dB-0.1dB
トラスココード225-2346-----
JANコード4987829600184-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト