17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル照度計 LM-133I

通常単価(税別)
22,211
税込単価
24,432
通常出荷日:2日目

【特長】・最大値、最小値、平均値機能付です・オートパワーオフ機能付です・バックライト付です【用途】・作...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • 奥行(mm)
    20.6
  • 高さ(mm)
    128.5
  • 測定精度
    ±(5%rdg+10dgt)
  • 測定範囲(lx)
    0~200000
  • 電源
    単4乾電池×2本(別売)
  • 幅(mm)
    50
  • 分解能(lx)
    1~10
  • 校正書類
    発行可能
  • JANコード
    4954183171827
  • 質量(g)
    123.000
  • トラスココード
    217-9328
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

LM-133I
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LM-133Iの仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
照度
奥行(mm)
20.6
高さ(mm)
128.5
測定精度
±(5%rdg+10dgt)
測定範囲(lx)
0~200000
電源
単4乾電池×2本(別売)
幅(mm)
50
分解能(lx)
1~10
校正書類
発行可能
JANコード
4954183171827
質量(g)
123.000
トラスココード
217-9328
材質1
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
LM-133I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,211
( 24,432 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大値、最小値、平均値機能付です
・オートパワーオフ機能付です
・バックライト付です
【用途】
・作業現場などの照度測定に
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル照度計 LM-133Iの型番LM-133Iのページです。 型番LM-133Iに関する仕様情報を記載しております。
デジタル照度計 LM-133Iのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル照度計 LM-133I
風速計(風速・温度) AM-133T
照度計 LM-777
デジタル照度計 スマートフォンサイズ
セパレート式デジタル照度計
デジタル照度計 LX-100
メーカームラテックKDSムラテックKDSティアンドティケニスシンワ測定マザーツール
通常価格22,21124,50053,58137,399 -12,65010,648
通常出荷日2日目2日目1日目7日目〜1日目在庫品1日目
商品タイプ照度計風速計照度計照度計照度計照度計
測定項目照度風速 / 温度照度照度照度照度
奥行(mm)20.620.6----
高さ(mm)128.5129.2----
測定精度±(5%rdg+10dgt)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト