ファクトリーサプライ用品技術窓口

風速計(風速・温度) AM-133T

通常単価(税別)
24,500
税込単価
26,950
通常出荷日:2日目

【特長】・風速と温度の同時表示・同時測定が可能です・最大値、最小値、平均値機能付です・オートパワーオフ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0.4~20
  • 分解能 (m/s)
    0.1
  • 測定項目
    風速 / 温度
  • 奥行(mm)
    20.6
  • 高さ(mm)
    129.2
  • 電源
    単4乾電池×2本(付属)
  • 幅(mm)
    20
  • 測定精度(m/s)
    ±(0.2m/s+2%rdg)
  • JANコード
    4954183171049
  • 質量(g)
    135.000
  • トラスココード
    217-9327
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 付属の電池は動作確認用です。

型番:

AM-133T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AM-133Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
0.4~20
分解能(m/s)
0.1
測定項目
風速 / 温度
奥行(mm)
20.6
高さ(mm)
129.2
電源
単4乾電池×2本(付属)
幅(mm)
20
測定精度(m/s)
±(0.2m/s+2%rdg)
JANコード
4954183171049
質量(g)
135.000
トラスココード
217-9327
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AM-133T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,500
( 26,950 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風速と温度の同時表示・同時測定が可能です
・最大値、最小値、平均値機能付です
・オートパワーオフ機能付です
・バックライト機能付です
【用途】
・空調設備の吹き出し口風速測定に
・ダクトの風速測定に
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 付属の電池は動作確認用です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風速計(風速・温度) AM-133Tの型番AM-133Tのページです。 型番AM-133Tに関する仕様情報を記載しております。
風速計(風速・温度) AM-133Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風速計(風速・温度) AM-133T
風速計(風速・温度)
風速温度計
デジタル風速計(風速・温度)
風速計(風速・温度)ベーン式
クリモマスター風速計(風速・温度・湿度)
メーカームラテックKDSカスタムA-Gas Japan(旧FUSO)カスタムトラスコ中山日本カノマックス
通常価格24,50017,22220,81156,32921,524207,950
通常出荷日2日目1日目5日目1日目在庫品1日目4日目
商品タイプ風速計風速計風速計風速計風速計風速計
測定風速範囲(m/s)0.4~200.4~201.1~20.00.2~25.00.9~26.80.01~30
分解能(m/s)0.10.10.10.010.10.1 / 0.01
測定項目風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度 / 湿度
奥行(mm)20.6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト