17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
白メリヤスウエス
ミスミ
色メリヤスウエス
ミスミ

フレックスシャフト用推進ボールヘッド/チップ

通常単価(税別)
12,18414,017
税込単価
13,40215,419
通常出荷日:1日目

【特長】・全ての管材質に対応します・強度の弱い配管清掃時にブラシと組み合わせて、詰まりを貫通させたい場...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

適合管径(mm)

適合機種

幅(mm)

適合ワイヤ径(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
推進ボールヘッド
351-7463
24.6
24.8
50~80
K9-204
24.6
8
0095691718488
40.000
1個
推進チップ
351-8934
21.8
23.8
80~150
K9-306
21.8
10
0095691718587
50.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,184
( 13,402 )
1日目
14,017
( 15,419 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全ての管材質に対応します
・強度の弱い配管清掃時にブラシと組み合わせて、詰まりを貫通させたい場合に最適です
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックスシャフト用推進ボールヘッド/チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスシャフト用推進ボールヘッド/チップ
フレックスシャフト用推進ドロップヘッド
ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用超硬チェーンノッカ推進ヘッド付
"フレックスシャフト"用チェーンノッカ(超硬チップ)
"フレックスシャフト"用チェーンノッカ
"フレックスシャフト"用ケーブルアッセンブリ
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドリジッド
通常価格12,184-12,184 -22,780 -36,24125,201280,749
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1スチールスチール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト