17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

"フレックスシャフト"用ケーブルアッセンブリ

通常単価(税別)
280,749232,095
税込単価
308,824255,305
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・シンク、洗面、浴槽等の清掃に最適です・適合機種:K9-306

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ケーブルアッセンブリ
  • トラスココード
    256-4145
  • ケーブル径(mm)
    10
  • 適合機種
    K9-306
  • ケーブル長(m)
    38
  • JANコード
    0095691666635
  • 質量(g)
    19130.0

型番:

66663
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66663の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ケーブルアッセンブリ
トラスココード
256-4145
ケーブル径(mm)
10
適合機種
K9-306
ケーブル長(m)
38
JANコード
0095691666635
質量(g)
19130.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
66663
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280,749232,095
( 255,305 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンク、洗面、浴槽等の清掃に最適です
・適合機種:K9-306

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"フレックスシャフト"用ケーブルアッセンブリの型番66663のページです。 型番66663に関する仕様情報を記載しております。
"フレックスシャフト"用ケーブルアッセンブリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"フレックスシャフト"用ケーブルアッセンブリ
"フレックスシャフト"用チェーンノッカ
ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用ナイロンブラシ
フレックスシャフト用推進ドロップヘッド
"フレックスシャフト"用チェーンノッカ(超硬チップ)
ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用超硬チェーンノッカ推進ヘッド付
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドリジッド
通常価格280,74925,20111,32012,184 -36,24122,780 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプケーブルアッセンブリチェーンノッカナイロンブラシ推進ドロップヘッドチェーンノッカチェーンノッカ
トラスココード256-4145256-4144256-4139---
ケーブル径(mm)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト