17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

"フレックスシャフト"用チェーンノッカ

通常単価(税別)
25,20123,341
税込単価
27,72125,675
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・管材問わず使用可能です【用途】・柔らかい詰まり、グリースに

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    チェーンノッカ
  • トラスココード
    256-4144
  • ヘッド径(mm)
    152
  • 適合管径(mm)
    127~152
  • 適合機種
    K9-306
  • 適合ワイヤ径(mm)
    10
  • チェーン数
    トリプル
  • JANコード
    0095691666284
  • 質量(g)
    200.000

型番:

66628
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66628の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
チェーンノッカ
トラスココード
256-4144
ヘッド径(mm)
152
適合管径(mm)
127~152
適合機種
K9-306
適合ワイヤ径(mm)
10
チェーン数
トリプル
JANコード
0095691666284
質量(g)
200.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
66628
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,20123,341
( 25,675 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管材問わず使用可能です
【用途】
・柔らかい詰まり、グリースに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"フレックスシャフト"用チェーンノッカの型番66628のページです。 型番66628に関する仕様情報を記載しております。
"フレックスシャフト"用チェーンノッカのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"フレックスシャフト"用チェーンノッカ
"フレックスシャフト"用ケーブルアッセンブリ
ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用ナイロンブラシ
"フレックスシャフト"用チェーンノッカ(超硬チップ)
ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用超硬チェーンノッカ推進ヘッド付
フレックスシャフト用推進ドロップヘッド
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドリジッド
通常価格25,201280,74911,32036,24122,780 -12,184 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプチェーンノッカケーブルアッセンブリナイロンブラシチェーンノッカチェーンノッカ推進ドロップヘッド
トラスココード256-4144256-4145256-4139---
ヘッド径(mm)152-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト