17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用ナイロンブラシ

通常単価(税別)
11,637
税込単価
12,801
通常出荷日:1日目

【特長】・強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます・ナイロンブラシを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ナイロンブラシ
  • トラスココード
    256-4139
  • 適合管径(mm)
    152
  • 適合機種
    K9-306
  • JANコード
    0095691689689
  • 質量(g)
    300.000

型番:

68968
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

68968の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ナイロンブラシ
トラスココード
256-4139
適合管径(mm)
152
適合機種
K9-306
JANコード
0095691689689
質量(g)
300.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
68968
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,637
( 12,801 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます
・ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です
・筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます
・ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます
【用途】
・スプレーコーティングやスピンコーティングの際に
・チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用ナイロンブラシの型番68968のページです。 型番68968に関する仕様情報を記載しております。
ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用ナイロンブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用ナイロンブラシ
"フレックスシャフト"用チェーンノッカ
"フレックスシャフト"用ケーブルアッセンブリ
ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用超硬チェーンノッカ推進ヘッド付
フレックスシャフト用推進ドロップヘッド
"フレックスシャフト"用チェーンノッカ(超硬チップ)
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドリジッド
通常価格11,63723,990218,56322,497 -13,015 -32,560
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプナイロンブラシチェーンノッカケーブルアッセンブリチェーンノッカ推進ドロップヘッドチェーンノッカ
トラスココード256-4139256-4144256-4145---
適合管径(mm)152127~152----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト