17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドレンクリーナー"フレックスシャフト"

通常単価(税別)
883,302
税込単価
971,632
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮式ハンドルを装備してます・前進、後退スイッチが曲がり箇所も素早く誘導します・ケーブルを保...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    湿式
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 特殊用途
    排水管用
  • トラスココード
    256-4147
  • 奥行(mm)
    518
  • 高さ(mm)
    828
  • 清掃能力パイプ径(mm)
    76~150
  • 清掃能力距離(m)
    30
  • 付属ワイヤ(mm×m)
    10×38
  • 幅(mm)
    920
  • モデル
    K9-306
  • JANコード
    0095691684936
  • 質量(g)
    68000.0

型番:

68493
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

68493の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
湿式
種類
ハンディタイプ
特殊用途
排水管用
トラスココード
256-4147
奥行(mm)
518
高さ(mm)
828
清掃能力パイプ径(mm)
76~150
清掃能力距離(m)
30
付属ワイヤ(mm×m)
10×38
幅(mm)
920
モデル
K9-306
JANコード
0095691684936
質量(g)
68000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
68493
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
883,302
( 971,632 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮式ハンドルを装備してます
・前進、後退スイッチが曲がり箇所も素早く誘導します
・ケーブルを保護するため、パワフルな1.5HPスマートモーターを内蔵しています
【用途】
・管内壁まで効率よく管内を清掃します
・グリースなどの汚れにも有効です
・ケーブルをドラム内に収納できるので、液だれなどで床を汚さず現場を清潔に保ちます
・フットスイッチを押すだけでチェーンが回転し清掃作業ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンクリーナー"フレックスシャフト"の型番68493のページです。 型番68493に関する仕様情報を記載しております。
ドレンクリーナー"フレックスシャフト"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレンクリーナー"フレックスシャフト"
排水管清掃機 キネティックウォーターラム
排水管清掃機 パイプショーター
排水管清掃機"ローポンプスーパープラス"
パワークリア ドレンクリーナー 電動式
ドレンクリーナー(手動式)EA340GJ
メーカーリジッドカンツールトラスコ中山ローデンベルガーリジッドエスコ
通常価格883,302108,576 -16,28925,20149,07524,734
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機その他そうじ機その他
用途湿式乾湿両用湿式湿式-その他
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ--
特殊用途排水管用排水管用排水管用その他排水管用排水管用
トラスココード256-4147---137-1811-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト