17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル検査カメラ CA-350

通常単価(税別)
138,418113,959
税込単価
152,260125,355
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・見えづらい場所の検査、静止画・動画の記録に最適です・リチウムイオンバッテリーが12Vになり、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • カメラヘッド径 (mm)
    17
  • ケーブル長 (mm)
    900
  • 幅 (mm)
    95
  • 高さ (mm)
    240
  • モニターサイズ(インチ)
    3.5
  • 奥行(mm)
    110
  • 質量(g)
    900.000
  • JANコード
    0095691559081
  • トラスココード
    125-6852

型番:

55908
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55908の仕様・寸法情報

商品タイプ
配管スコープ
カメラヘッド径(mm)
17
ケーブル長(mm)
900
幅(mm)
95
高さ(mm)
240
モニターサイズ(インチ)
3.5
奥行(mm)
110
質量(g)
900.000
JANコード
0095691559081
トラスココード
125-6852

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
55908
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,418113,959
( 125,355 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見えづらい場所の検査、静止画・動画の記録に最適です
・リチウムイオンバッテリーが12Vになり、従来機に比べ、より長い時間使用可能になりました
・持ちやすいピストルグリップ、大画面で高い操作性です
・防水仕様のLED4灯カメラケーブルで暗い場所でも検査可能です
・画面の90度回転やデジタルズームで検査対象を見やすく、鮮明に捉えます
・SDカードに録画できます
・Φ6mmカメラケーブル(別売)に交換可能です
・リジッド製管内検査カメラ(別売)のモニターとして使用できます
【用途】
・手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル検査カメラ CA-350の型番55908のページです。 型番55908に関する仕様情報を記載しております。
デジタル検査カメラ CA-350のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qデジタル検査カメラ CA-350は、ACアダプタを利用できますか?
A
デジタル検査カメラ CA-350のACアダプタはオプションとして供給されていましたが、メーカーによる供給が終了したため入手が不可能になりました。現在は、専用バッテリーのみでの利用が可能です(バッテリー充電器はカメラ本体に付属しています)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル検査カメラ CA-350
デジタル検査カメラ バリュースコープPro
大口径向管内カメラ ローカム4Plus
クリアスコープ 2820
工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付
モニタリングスコープ D Φ5.2ポータブル 4.3インチ液晶
メーカーリジッドカンツールローデンベルガーアサダリジッドシンワ測定
通常価格138,418420,0001,823,685259,8752,263,71614,631
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ
カメラヘッド径(mm)17234028255.2
ケーブル長(mm)900300003020000300001000
幅(mm)9548040030035688
高さ(mm)24030036538043232
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト