17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

燃焼排ガス分析計 標準タイプ

通常単価(税別)
214,711
税込単価
236,182
通常出荷日:4日目

【特長】・COセンサーはH2補償付きです・排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です・ウ...

詳細を確認
  • 対象ガス
    酸素 / 一酸化炭素
  • 商品タイプ
    ガス採集器
  • トラスココード
    125-6469
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    210
  • 幅(mm)
    80
  • 測定範囲一酸化炭素(ppm)
    0~10000
  • 排ガス温度(℃)
    0~650
  • 分解能一酸化炭素(ppm)
    1
  • 質量(g)
    680.000
  • 測定範囲酸素(vol%)
    0~20.9
  • 分解能酸素(vol%)
    0.1

型番:

HT-1300Z-TYPES
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT-1300Z-TYPESの仕様・寸法情報

対象ガス
酸素 / 一酸化炭素
商品タイプ
ガス採集器
トラスココード
125-6469
奥行(mm)
60
高さ(mm)
210
幅(mm)
80
測定範囲一酸化炭素(ppm)
0~10000
排ガス温度(℃)
0~650
分解能一酸化炭素(ppm)
1
質量(g)
680.000
測定範囲酸素(vol%)
0~20.9
分解能酸素(vol%)
0.1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-1300Z-TYPES
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
214,711
( 236,182 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・COセンサーはH2補償付きです
・排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です
・ウォームアップの時間は約30秒です
・小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています
・100データまで保存可能です
・赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です(別売)
【用途】
・測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)
・ボイラ
・温風発生器
・各種工業炉

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

燃焼排ガス分析計 標準タイプの型番HT-1300Z-TYPESのページです。 型番HT-1300Z-TYPESに関する仕様情報を記載しております。
燃焼排ガス分析計 標準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
燃焼排ガス分析計 標準タイプ
燃焼排ガス分析計 HT-1300Z-TYPEA
ガス検知器 HT-4300
ガス検知器HT-4300用専用センサ
O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-2
燃焼排ガス用デジタル酸素濃度計 XP-3380-2-E
メーカーホダカホダカホダカホダカエスコ新コスモス電機
通常価格214,711324,39177,36938,191224,826159,000
通常出荷日4日目4日目2日目5日目20日目19日目
対象ガス酸素 / 一酸化炭素酸素 / 一酸化炭素 / 一酸化窒素--酸素 / 一酸化炭素酸素
商品タイプガス採集器ガス検知器ガス検知器-ガス検知器ガス検知器
トラスココード125-6469125-6468244-2485244-2489--
奥行(mm)60602525--
高さ(mm)210210135135--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト