17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スパークガードホース カプラ付 TSGHシリーズ

通常単価(税別)
10,69715,360特別価格
税込単価
11,76716,896特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。・全長15メートル以下に...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • 使用温度範囲(℃)
    -5~60
  • 使用圧力(MPa)
    1.5
  • 全長(m)
    20
  • ホース材質
    ポリウレタン(黒色ライン部:導電性樹脂)
  • 材質3
    継手:鋼鉄(クロムメッキ)
  • 使用流体
    空気
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

内径(mm)

肉厚(mm)

許容曲げ半径(mm以上)

最小発注数量
4550414090716
380-3458
1320.0
10
6.5
1.75
35
1個
4550414090747
380-3461
1860.0
12.5
8.5
2
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,6979,529
( 10,482 )
1日目
15,36013,479
( 14,827 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。
・全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×10[[の6乗]]Ω以下です。
【用途】
・静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。
【材質】
・ホース:ポリウレタン
・ホース黒色ライン部:導電性樹脂
・継手:鋼鉄(クロムメッキ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパークガードホース カプラ付 TSGHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパークガードホース カプラ付 TSGHシリーズ
スパークガードホース ホースのみ TSGHシリーズ
耐寒PVCエアーホース
高圧エアーリール リール付
ツインリール TAC10シリーズ
耐スパッタ用エアホース
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,697-19,749 -7,094 -36,77132,063 --
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目お見積り
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール-ホース・エアリールホース・エアリール
使用温度範囲(℃)-5~60-5~60-40~50-5~60--5~60
使用圧力(MPa)1.51.51.5-1.4-
全長(m)2050-30--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト