17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツインリール TAC10シリーズ

通常単価(税別)
32,06335,550特別価格
税込単価
35,26939,105特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・エアーホースと電源コードが一体化したリールです・二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュ...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • ホース全長(m)
    10
  • 奥行(mm)
    337
  • 高さ(mm)
    368
  • 使用圧力(MPa)
    1.4
  • 幅(mm)
    283
  • 設置タイプ
    吊下げ
  • ホース材質
    ポリウレタン
  • コンセント仕様
    トリプルコンセント アースクリップ付
  • 心数(C)
    3
  • 電線太さ(mm2)
    1.25
  • 本体材質
    ABS樹脂
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ホース一次側全長(m)

ホース内径×外径(mm)

適合チューブ外径(mm)

取付一次側

取付二次側

最小発注数量
4989999595833
206-5909
9700.0
0.8
6.5×10.0
10
R1/4
G1/4
1個
4989999595840
206-5910
9800.0
1
8.0×12.0
12
R3/8
Rc3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,06329,715
( 32,687 )
1日目
35,55032,951
( 36,246 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーホースと電源コードが一体化したリールです
・二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています
・リールを2台取付ける手間が1台分で済みます
【用途】
・自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに
・工作機周辺や保全・営繕部署などに
【材質】
・本体:ABS樹脂
・ホース材質:ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツインリール TAC10シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインリール TAC10シリーズ
スパークガードホース カプラ付 TSGHシリーズ
スパークガードホース ホースのみ TSGHシリーズ
耐寒PVCエアーホース
ツインソケット ロータリー
日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山SK-11日平機器
通常価格32,063-10,697 -19,749 -7,094 -7,28123,877
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜3日目1日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールその他関連用品ホース・エアリール
ホース全長(m)10-----
奥行(mm)337-----
高さ(mm)368-----
使用圧力(MPa)1.41.51.51.5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト