ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンクリートリペア CR-20

通常単価(税別)
56,87554,799
税込単価
62,56360,279
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。・化学反応による熱で...

詳細を確認
  • 商品種類
    コンクリート用補修剤
  • JANコード
    4562281592323
  • 質量(g)
    20000.0
  • トラスココード
    161-5557
  • 材質1
    結晶質シリカ
  • 硬化時間
    15~45分
  • 容量(kg)
    20
  • 施工面積([[M2]])
    88

ご注意

  • 施工箇所が汚れた状態での施工は、はがれの原因につながります。
  • アスファルト上の施工については、テスト後に施工して下さい。
  • 硬化速度が速いため、一度に使用する量の調節にご注意ください。
  • 小分けする場合は、成分が偏らないよう均一に混ぜ合わせて取り分けるようにして下さい。
  • 使用した容器、ヘラ、コテ等はすぐに水で洗い落としてください。

型番:

0832
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0832の仕様・寸法情報

商品種類
コンクリート用補修剤
JANコード
4562281592323
質量(g)
20000.0
トラスココード
161-5557
材質1
結晶質シリカ
硬化時間
15~45分
容量(kg)
20
施工面積([[M2]])
88
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0832
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,87554,799
( 60,279 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。
・化学反応による熱で硬化を促進します。
・プライマー((下塗り剤) 不要で簡単施工です。
・温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。
【用途】
・コンクリート床の欠け補修・充填に。
・コンクリート床のひび割れ補修に。
・モルタル・タイル・陶器・木材などの補修に。
【材質】
・結晶質シリカ

ご注意

  • 施工箇所が汚れた状態での施工は、はがれの原因につながります。
  • アスファルト上の施工については、テスト後に施工して下さい。
  • 硬化速度が速いため、一度に使用する量の調節にご注意ください。
  • 小分けする場合は、成分が偏らないよう均一に混ぜ合わせて取り分けるようにして下さい。
  • 使用した容器、ヘラ、コテ等はすぐに水で洗い落としてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリートリペア CR-20の型番0832のページです。 型番0832に関する仕様情報を記載しております。
コンクリートリペア CR-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリートリペア CR-20
旭 耐熱セメント“Muffler Cement”
コンクリート補修剤 コンクリートリペア600
ひび割れ補修剤 ehプラスパック
ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)
クリートボンドライトモルタル
メーカー旭エンジニアリング旭エンジニアリングスリーエムジャパンABC商会ヘンケルABC商会
通常価格56,8752,50012,08919,165 -31,36713,359 -
通常出荷日4日目2日目1日目8日目1日目4日目
商品種類コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤
グレーその他その他
JANコード45622815923234562281592644----
質量(g)20000.0475.000----
トラスココード161-5557252-2326----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト