17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ナイロンチューブ 100M 黒

通常単価(税別)
11,09123,651特別価格
税込単価
12,20026,016特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです・1m間隔で表示がありカット時に便利です【材質...

詳細を確認
  • ねじり、強引な曲げ、引っ張り等の負荷がかからないようにしてください。チューブの破裂の原因となります。
  • 屋外の使用の場合、日光や雨風などの影響により劣化が早くなりますので、ご使用になる場合は定期的な点検・交換が必要です。
  • チューブは最小曲げ半径以上でご使用ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用圧力(MPa)

最小発注数量
34
8
6
~9
~7
4550414362127
394-8776
2500.0
1.8
1個
46
10
8
~15
~9
4550414362134
394-8778
3200.0
1.6
1個
34
12
9
~15
~10
4550414362141
394-8779
5700.0
1.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,0919,880
( 10,868 )
1日目
15,12913,277
( 14,605 )
1日目
23,65120,153
( 22,168 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです
・1m間隔で表示がありカット時に便利です
【材質】
・ナイロン(PA6)

ご注意

  • ねじり、強引な曲げ、引っ張り等の負荷がかからないようにしてください。チューブの破裂の原因となります。
  • 屋外の使用の場合、日光や雨風などの影響により劣化が早くなりますので、ご使用になる場合は定期的な点検・交換が必要です。
  • チューブは最小曲げ半径以上でご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンチューブ 100M 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンチューブ 100M 黒
一般配管ストレートナイロンチューブ
ナイロンチューブ T・TIAシリーズ
極軟質ナイロンチューブ AS4
ナイロンチューブ φ4~12(内径2.5~9mm) Nシリーズ
フッ素樹脂チューブ(FEP)
メーカートラスコ中山日本ピスコSMC潤工社コガネイエスコ
通常価格11,091-111 -1,187 -2,511 -2,177 -2,667 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
特性・用途耐熱性--耐熱性-耐食性・耐薬品 / 耐熱性
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
芯数(本)111-11
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンふっ素樹脂
材質 ナイロンナイロン(ポリアミド)ナイロン12ナイロン12ソフトナイロンナイロン12-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング