17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ショルダー6 EXSIX 穴径ミリサイズ

通常単価(税別)
41,86592,488
税込単価
46,052101,737
通常出荷日:1日目

【特長】・両面6コーナー仕様と経済的で、軸方向切込み(ap)最大10mmの高能率な肩削り加工が可能なカ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

重量

(kg)

最小発注数量
50
40
4
0.33
1個
63
40
5
0.5
1個
80
50
6
0.93
1個
100
50
7
1.88
1個
125
63
8
3.62
1個
160
63
9
4.67
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,865
( 46,052 )
1日目
45,759
( 50,335 )
1日目
55,627
( 61,190 )
1日目
61,335
( 67,469 )
1日目
79,828
( 87,811 )
1日目
92,488
( 101,737 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面6コーナー仕様と経済的で、軸方向切込み(ap)最大10mmの高能率な肩削り加工が可能なカッターです
・外周切れ刃軌跡が円弧上なので、大きな切込み量でもカスプ高さを小さく抑えられ、高精度な加工が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショルダー6 EXSIX 穴径ミリサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショルダー6 EXSIX 穴径ミリサイズ
エアロチッパーALX形 シャンクタイプフライス
エアロチッパーALX形 ボアタイプフライス
SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型
SEC-ウェーブミル WEZR 11000M型
AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ
メーカーダイジェットダイジェットダイジェット住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル三菱マテリアル
通常価格41,865-51,55875,31566,76290,55863,271
通常出荷日1日目3日目2日目1日目1日目3日目〜
加工用途平面 / 側面 / 溝 / その他側面 / 溝 / バーチカル側面 / 溝 / バーチカル側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金アルミ
仕上げ区分粗・中粗加工--荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工
取付け方法アーバー柄付きタイプアーバーねじ込み式ねじ込み式アーバー
最大切り込み深さ (Ad)(mm)10--29(28)27(26)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト